GHS-4(中) GHSラベル

GHS-4(中) GHSラベル

通常単価:
630
通常出荷日:
8日目

【商品仕様】
・材質:蒸着PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:(中)◇一辺/70mm
・JIS:日本工業規格 腐食性JISZ7253
・GHS-4(チュウ)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

630

型番 : 61-3384-15
通常出荷日 8日目
通常単価 630

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)