特38-329 特定化学物質関係標識

特38-329 特定化学物質関係標識

通常単価:
2,251
通常出荷日:
7日目

【特長】
・特定化学物質障害予防規則 (掲示)
・第38条の3 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く)又は令別表第3第2号4から6まで、8、11、12、14、15、19、21、24、26、29、30若しくは32に掲げる物若しくは別表第1号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物
・(以下「特別管理物質」と総称する)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあっては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
・1. 特別管理物質の名称 2. 特別管理物質の人体に及ぼす作用 3. 特別管理物質の取り扱い上の注意事項 4. 使用すべき保護具
【商品仕様】
・表示内容:トリクロロエチレン
・材質:硬質エンビ
・サイズ:450×600×1mm
・表印刷・両面シートテープ6枚付
・法令の改正等により予告なく内容を変更する場合が有りますのでご了承ください。
・トク38-329

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

2,251

型番 : 61-3384-01
通常出荷日 7日目
通常単価 2,251

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

特38-329 特定化学物質関係標識のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)