KS523-3 プレート 化粧室

KS523-3 プレート 化粧室

通常単価:
2,772
通常出荷日:
8日目

【特長】
・シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:230mm×50mm×1mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

2,772

型番 : 61-7436-83
通常出荷日 8日目
通常単価 2,772

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)