YL-717-AR(45) 保護メガネ

YL-717-AR(45) 保護メガネ

通常単価:
34,300
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・矯正メガネと併用することができます。
・耳掛けロックラバーを可動させることでフィット感も向上します。
・上部ひさし、サイド付でフロント枠の角度及びつるの長さを調整することが可能です。
【商品仕様】
・【<YL-717タイプ(オーバーグラスタイプ)>共通仕様】
・フレーム:ナイロン&エラストマー
・レンズ:ポリカーボネート(ハードコート)
・仕様:矯正メガネ併用可能、エラストマークッション、テンプル角度調整可能
・外形寸法:(W)163×(H)65×(D)167mm
・質量:0.04kg
・【個別仕様】
・タイプ:完全吸収型
・適応レーザ:Ar
・波長:488、514.5nm
・光学濃度(OD):10
・レンズカラー:オレンジ
・可視光線透過率:45%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

34,300

型番 : 61-6987-84
通常出荷日 お見積り
通常単価 34,300

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)