YL-335M-LD2 レーザ保護メガネ

YL-335M-LD2 レーザ保護メガネ

通常単価:
19,600
通常出荷日:
30日目

【特長】
・レンズ形状はYL-331シリーズのデザインを継承し、テンプル部のみ新ソフトラバー付テンプル(自由に調整可能な芯入り)を採用しています。
・※YL-331シリーズ改良のため、YL-335シリーズに切替しました。
・防護性能の良いサイド付きで金属芯入りのフレキシブルテンプルを採用しています。
・長時間のご使用でも違和感のない、フィット感の向上を実現しました。
・クッション性の良いソフトノーズパッドとクッションカバーを使用しています。
【商品仕様】
・【<YL-335タイプ(オーバーグラスタイプ)>共通仕様】
・フレーム:ポリカーボネート&エラストマー
・レンズ:ポリカーボネート(ハードコート)
・仕様:矯正メガネ併用可能、ワイドテンプル、ソフトノーズパッド、フレキシブルテンプル
・外形寸法:(W)158×(H)65×(D)168mm
・質量:0.05kg
・【個別仕様】
・タイプ:一部透過型、OD2タイプ
・適応レーザ:LD
・波長:635-780nm
・光学濃度:5~1
・レンズカラー:ブルー
・可視光線透過率:58%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

30日目

19,600

型番 : 61-6987-31
通常出荷日 30日目
通常単価 19,600

スペック

  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

YL-335M-LD2 レーザ保護メガネのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)