YL-290-Y1(50) ゴーグル

YL-290-Y1(50) ゴーグル

通常単価:
29,400
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽量コンパクトタイプな2眼タイプです。
・防護性の高いカバーフレームとワイドテンプルが特長です。
【商品仕様】
・【<YL-290タイプ(アイグラス形状タイプ)>共通仕様】
・フレーム:ナイロン
・レンズ:ポリカーボネート(ハードコート)
・仕様:ラウンドフレーム、ワイドテンプル
・外形寸法:(W)138×(H)39×(D)155mm
・質量:0.03kg
・【個別仕様】
・タイプ:完全吸収型
・適応レーザG
・波長:1064nm
・光学濃度(OD):6
・レンズカラー:グリーン
・可視光線透過率:50%
・CE適合品

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

29,400

型番 : 61-6987-07
通常出荷日 お見積り
通常単価 29,400

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)