YL-130C-Y2 レーザ保護メガネ

YL-130C-Y2 レーザ保護メガネ

通常単価:
53,900
通常出荷日:
28日目

【特長】
・顔面との密着性が高く、度付きめがねの上からも使用することが可能です。
・ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
・クリーンルームに対応するオプションパーツ(調整用留め具、ハードケース付)をご用意しています。
【商品仕様】
・【<YL-130タイプ(ゴーグルタイプ)>共通仕様】
・フレーム:PP&エラストマー
・レンズ:ポリカーボネート(ハードコート曇り止め)
・仕様:矯正メガネ併用可能(一部不可)
・外形寸法:(W)192×(H)83×(D)92mm
・質量:0.09kg
・【個別仕様】
・タイプ:完全吸収型・多波長対応用
・適応レーザ:YAG
・波長:266、355nm、 532nm、 1064nm
・光学濃度(OD):10<4<6
・レンズカラー:アンバー
・可視光線透過率:35%
・CE適合品

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

28日目

53,900

型番 : 61-6986-96
通常出荷日 28日目
通常単価 53,900

スペック

  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)