YGW-503 M 遮光 IR 3

YGW-503 M 遮光 IR 3

通常単価:
3,724
通常出荷日:
8日目

【特長】
・ゴム枠遮光ゴーグル#3
【商品仕様】
・サイズ:W175×H92×D70mm
・レンズ:遮光シートくもり止めレンズ
・フレーム:ゴム(ベンチオレータ付)
・遮光度:#3

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

3,724

型番 : 61-0178-49
通常出荷日 8日目
通常単価 3,724

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)