RFWD-1460DBRF木製デスク

RFWD-1460DBRF木製デスク

通常単価:
20,439
通常出荷日:
8日目

【特長】
・立体的に空間を有効活用できるユピタシリーズのRF木製デスク
・環境に配慮した低ホルム木材を使用
・天板はエンドを斜めにカットしたシャープなデザインです
・天板奥にOAタップやアダプタなどを収納するスペースを装備、切り欠き付きカバーは前後どちらの向きでもご使用いただけます
【商品仕様】
・寸法(mm):W1400×D600×H720
・材質:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・色:ダークH
・商品重量:33.2Kg・耐荷重:天板約40Kg(均等荷重)
・生産国:中国
・組み立て式(2人以上で約25分)要プラスドライバー

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

20,439

型番 : 61-9983-30
通常出荷日 8日目
通常単価 20,439

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)