(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンボックスDM-SLT-B

クリーンボックスDM-SLT-B

通常単価:
124,077
通常出荷日:
12日目

【特長】
・スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
【商品仕様】
・材質:スチール(メラミン焼付塗装)
・殺菌灯:10W×2本
・電源:AC100V50/60Hz
・消費電力:28W
・重量:26kg
・耐震金具付き
・仕様:8足用
・色:ブルー
・幅×奥行×高さ(mm):320×360×1100
・型番:DM-SLT-B

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

124,077

型番 : 8-5092-01
通常出荷日 12日目
通常単価 124,077

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)