(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

32802ラベルシール耐水紙タイプ2面

32802ラベルシール耐水紙タイプ2面

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
6,860
通常出荷日:
12日目

【特長】
・異なる内容のラベルも、小ロットで印刷!必要な時に必要な分だけ印刷できます。
・特殊加工を施しているため、ラベルに耐水性があります。
【商品仕様】
・ラベルシートサイズ:A4判(210mm×297mm)
・ラベル1片サイズ:210mm×148.5mm
・対応プリンタ:レーザープリンタ専用
・材質:耐水紙+レーザー専用塗工
・総厚み:0.15mm
・ラベル厚み:0.1mm
・入数:1袋(100シート入)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

6,860

型番 : 61-9948-72
通常出荷日 12日目
通常単価 6,860

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

32802ラベルシール耐水紙タイプ2面のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)