028310-101湿式ガスメーター (型番リスト)

028310-101湿式ガスメーター
通常単価:
490,000
通常出荷日:
40日目

【特長】
・積算値により読み取り誤差が少なく精度よく測定できます。
【商品仕様】
・入数:1個
・型式:W-NK-10
・拡張子:W-NK-10
・型式:W-NK-10
・測定範囲:20~6000L/h
・トレサビリティ:有

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4415-97

型番
61-4415-97
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

490,000円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

028310-101湿式ガスメーターの型番61-4415-97のページです。
型番61-4415-97に関する仕様情報を記載しております。

61-4415-97で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)