028300-201流量計TM-320N

028300-201流量計TM-320N
通常単価:
58,138
通常出荷日:
40日目

【特長】
・フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。
・一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。
・吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。
・この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。
・吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
【商品仕様】
・入数:1個
・型式:TM-320N
・拡張子:TM-320N
・型式:TM-320N
・測定範囲:0.2~2.0L/min(Air20℃,1気圧換算)
・トレサビリティ:有

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4415-96

型番
61-4415-96
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58,138円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

028300-201流量計TM-320Nの型番61-4415-96のページです。
型番61-4415-96に関する仕様情報を記載しております。

61-4415-96で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)