LR8431 メモリハイロガー

LR8431 メモリハイロガー
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・USBメモリ対応&確度アップ!絶縁・10ms・10chのパーソナルロガー
・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
・リアルタイム記録中にメディア交換可能
・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
・アナログ入力10ch絶縁
・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
【商品仕様】
・サイズ:176W×101H×41Dmm
・重量:550g(バッテリパック9780未装着時)
・基本仕様:確度保証期間1年、調整後確度保証期間1年
・アナログ入力部:[チャネル数]アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)
・電圧測定範囲:±100mV~±60V、1-5V、最高分解能5μV
・熱電対測定範囲:-200℃~1800℃(使用センサにより異なる)、熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)、最高分解能0.1℃
・測温抵抗体・湿度:機能なし
・最大入力電圧:AC30VrmsまたはDC60V
・CH間最大電圧・対地間最大定格電圧:AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)
・パルス入力部:[チャネル数]パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通)
・パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)、最高分解能1パルス
・回転数変動:0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)※nは1回転当りのパルス数で1~1000
・最大入力電圧:DC0~10V
・CH間最大電圧・対地間最大定格電圧:非絶縁
・記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)
・ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)
・メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証)
・外部インタフェース:USB2.0シリーズミニB×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)
・CFカード/USBメモリのドライブ間コピー:可能
・表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)
・機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他
・電源:[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax.(ACアダプタ含む)、10VAMax.(本体のみ)
・バッテリパック:9780/連続使用時間2.5h(25℃参考値)、3VAMax.
・外部電源:DC10~16V、10VAMax.(接続コードはご相談、配線は3m以内)
・付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1
・LR8431

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4375-45

型番
61-4375-45
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

LR8431 メモリハイロガーの型番61-4375-45のページです。
型番61-4375-45に関する仕様情報を記載しております。

61-4375-45で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)