MB23 赤外線水分計/MBシリーズ

MB23 赤外線水分計/MBシリーズ
通常単価:
126,776
通常出荷日:
1日目

【特長】
・明るく見やすいバックライト付き液晶表示
・RS232出力標準装備測定結果は専用プリンタに印字可能
【商品仕様】
・ひょう量:110g
・最小表示:0.1%/0.01g
・最小サンプル重量:0.5g
・繰り返し性(標準偏差):0.3%(3gサンプル時)/0.2%(10gサンプル時)
・測定範囲:0.05~100%
・スイッチオフタイマー:1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間
・熱源:赤外線
・設定温度:50℃~160℃(5℃間隔)
・表示部:バックライト付き液晶表示
・計量皿寸法・材質φ90mm・ステンレス
・本体寸法:165(W)×280(D)×127(H)mm
・重量:2.1kg
・電源:AC100-240V 50/60

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-5081-11

型番
61-5081-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

126,776円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

MB23 赤外線水分計/MBシリーズの型番61-5081-11のページです。
型番61-5081-11に関する仕様情報を記載しております。

61-5081-11で型番確定

MB23 赤外線水分計/MBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)