080520-3062簡易水質検査キット

080520-3062簡易水質検査キット
通常単価:
720
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・入数:1箱(6個入)
・型式:遊離残留塩素
・拡張子:遊離残留塩素
・型式:遊離残留塩素
・測定範囲:0.1~5mg/L
・カラーチャート表示色:0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1、2、5
・呈色:橙→黄→緑→青
・測定時間:10秒
・付属品:カラーチャート×1

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4426-55

型番
61-4426-55
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

720円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

080520-3062簡易水質検査キットの型番61-4426-55のページです。
型番61-4426-55に関する仕様情報を記載しております。

61-4426-55で型番確定

080520-3062簡易水質検査キットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)