SV-1000 汚泥沈殿率測定器

SV-1000 汚泥沈殿率測定器
通常単価:
5,223
通常出荷日:
1日目

【特長】
・採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
【商品仕様】
・材質:PMMA(アクリル)
・目盛:10ml
・100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)
・排出口:φ10mm(φ10mmビニールホース300mm付き)
・外寸法:φ68×400mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3376-23

型番
61-3376-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,223円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

SV-1000 汚泥沈殿率測定器の型番61-3376-23のページです。
型番61-3376-23に関する仕様情報を記載しております。

61-3376-23で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)