HI96762B残留塩素計 遊離塩素

HI96762B残留塩素計 遊離塩素
通常単価:
52,594
通常出荷日:
13日目

【特長】
・0.001mg/Lの単位まで表示する超低濃度用残留塩素計。
・本器は特に飲料水などの超低濃度の遊離残留塩素の測定を目的に開発されました。
・旧機種のHI 95762と比べ液晶画面は約3倍の大きさで、日常防水加工も施されました。
・手で持っても台においても使いやすい横型です。
・表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
・0.500mg/Lまでの遊離塩素の測定ができます。
・予算に合わせてキットタイプおよび本体タイプを選択可能。
【商品仕様】
・測定範囲:0.000~0.500mg/L (ppm)
・分解能:0.001mg/L
・精度at25℃:±0.020mg/L ±測定値の3%
・測定原理:DPD吸光光度法
・校正:1点校正(専用バリデーターにて)
・使用外部環境:0~50℃
・発光源:タングステンランプ
・受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)
・防水:日常防水
・電源:9Vアルカリ電池 1個
・自動電源オフ:10分間の未使用後
・サイズ:長さ180×幅83×厚さ46mm
・重さ:360g
・セット内容:本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、 日本語取扱説明書、保証書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0120-11

型番
61-0120-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

52,594円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

HI96762B残留塩素計 遊離塩素の型番61-0120-11のページです。
型番61-0120-11に関する仕様情報を記載しております。

61-0120-11で型番確定

HI96762B残留塩素計 遊離塩素のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)