HI96750項目別 吸光光度計

HI96750項目別 吸光光度計
通常単価:
48,020
通常出荷日:
13日目

【特長】
・水中のカリウム(K)を0.0~100mg/Lの範囲で測定します。
・水中に含まれるカリウムを測定し大きな画面にデジタル表示します。
・ガラスセルがいつも同じ位置に来るように本体にセット出来るので 高精度な測定が可能です。
・前回の校正日が確認できるGLP機能付です。
・バリデーターを使用することでいつでも本体のチェックをすることができます。
【商品仕様】
・測定範囲:0.0~10.0mg/L ; 10~100mg/L
・検出単位:0.1mg/L ; 1mg/L
・精度:±1.5mg/L ±測定値の7% ; ±15mg/L ±測定値の7%
・使用環境:0~50℃
・発光源:LED
・受光部:シリコンフォトセルat466nm
・防水:-
・電源:9Vアルカリ電池 1個
・自動電源オフ:10分間の未使用後
・サイズ:長さ192×幅104×厚さ69mm
・重さ:360g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0119-99

型番
61-0119-99
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,020円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

HI96750項目別 吸光光度計の型番61-0119-99のページです。
型番61-0119-99に関する仕様情報を記載しております。

61-0119-99で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)