HI96711B残留塩素計全塩素

HI96711B残留塩素計全塩素
通常単価:
41,160
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ワイドディスプレイと日常防水が特長のDPDデジタル残留塩素計
・旧機種のHI 95711と比べ液晶画面は約3倍の大きさで、日常防水加工も施されました。
・手で持っても台においても使いやすい横型です。
・表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
・1台で遊離塩素と全塩素の測定ができます。
・予算に合わせてキットタイプおよび本体タイプを選択可能。
【商品仕様】
・測定範囲:遊離塩素 0.00~5.00mg/L、全塩素 0.00~5.00mg/L
・分解能:遊離塩素 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)、全塩素 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)
・精度at25℃:遊離塩素 ±0.03mg/L ±測定値の3%、全塩素 ±0.03mg/L ±測定値の3%
・測定原理:DPD吸光光度法
・校正:1点校正(専用バリデーターにて)
・使用外部環境:0~50℃
・発光源:タングステンランプ
・受光部:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)
・防水:日常防水
・電源:9Vアルカリ電池 1個
・自動電源オフ:10分間の未使用後
・サイズ:長さ180×幅83×厚さ46mm
・重さ:360g
・セット内容:本体、測定用ガラスセル2組、9Vアルカリ電池1個、試薬100回分無償引換票、 日本語取扱説明書、保証書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0119-31

型番
61-0119-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,160円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

HI96711B残留塩素計全塩素の型番61-0119-31のページです。
型番61-0119-31に関する仕様情報を記載しております。

61-0119-31で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)