HI93414濁度/残留塩素計

HI93414濁度/残留塩素計
通常単価:
215,600
通常出荷日:
13日目

【特長】
・この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器
・最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。 とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。
・【主な特徴】低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能
・バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)
・独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能
・濁度の2点、3点、4点校正が可能
・USBまたはRS232によるPC接続が可能
・GLP機能による校正状態の確認が可能
・測定結果を200データまでメモリー可能
・バックライトにより作業効率がアップ
・未使用時に自動電源オフ
・電源ON時にバッテリー残量表示
・現在時刻を液晶画面に常に表示
【商品仕様】
・測定範囲:濁度 0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、残留塩素 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)
・分解能:濁度 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)
・精度:濁度 ±2%+0.02NTU、残留塩素 ±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて)
・測定原理:濁度 90°散乱光方式、残留塩素 DPD吸光光度法
・校正:濁度 2点、3点、または4点校正 (専用バリデーターにて)、残留塩素 1点校正 (専用バリデーターにて)
・使用外部環境:0~50℃
・発光源:タングステンランプ
・受光部:濁度 シリコンフォトセル、残留塩素 フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)
・データメモリー:200データ
・PC接続:RS232、またはUSB
・防水:-
・電源:単三アルカリ電池 4個、またはACアダプター
・自動電源オフ:15分間の未使用後
・サイズ:長さ224×幅87×厚さ77mm
・重さ:512g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0117-82

型番
61-0117-82
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

215,600円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

HI93414濁度/残留塩素計の型番61-0117-82のページです。
型番61-0117-82に関する仕様情報を記載しております。

61-0117-82で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)