HI764Checker HC

HI764Checker HC
通常単価:
10,584
通常出荷日:
13日目

【特長】
・手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸態窒素の測定に
・デジタルテスター 超低濃度亜硝酸態窒素(海水用) HI 764
・試薬キットに代わるデジタル測定機です。
・目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。
・また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。
・操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
・高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
・亜硝酸態窒素の測定値から簡単な計算式で亜硝酸塩の値に換算できます。
【商品仕様】
・測定範囲:0~200ppb
・分解能:1ppb
・精度:±10ppb ±測定値の4% at25℃
・使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
・発光源:LED (525nm)
・受光部:シリコンフォトセル
・防水:-
・電源:単四アルカリ電池 1個
・自動電源オフ:2分間の未使用後
・サイズ:長さ81.5×幅61.0×厚さ37.5mm
・重さ:64g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0116-54

型番
61-0116-54
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,584円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

HI764Checker HCの型番61-0116-54のページです。
型番61-0116-54に関する仕様情報を記載しております。

61-0116-54で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)