HI705Checker HC

HI705Checker HC
通常単価:
10,584
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ。
・シリカの測定にデジタルテスター 低濃度シリカ HI 705。
・試薬キットに代わるデジタル測定機です。
・目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。
・また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。
・操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
・高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
【商品仕様】
・測定範囲:0.00~2.00ppm (mg/L)
・分解能:0.01ppm (mg/L)
・精度:±0.03ppm (mg/L) ±測定値の5% at25℃
・使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
・発光源:LED (610nm)
・受光部:シリコンフォトセル
・防水:-
・電源:単四アルカリ電池 1個
・自動電源オフ:10分間の未使用後
・サイズ:長さ81.5×幅61.0×厚さ37.5mm
・重さ:64g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0114-94

型番
61-0114-94
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,584円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

HI705Checker HCの型番61-0114-94のページです。
型番61-0114-94に関する仕様情報を記載しております。

61-0114-94で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)