蛍光式DO-BODキット626281

通常単価:
107,800
通常出荷日:
27日目

【特長】
・電極メンテナンスが不要で、維持管理費と作業時間を低減します。
・校正データをプローブ内に保存していますので、複数台使用時にも容易にセットすることができます。
・ふらん瓶内のサンプルをスターラーで均一に撹拌し、溶存酸素量を素早く正確に測定します。
・測定レンジが広いので、研究・製品開発・品質管理分野にも有効です。
・日本の測定範囲100mLふらん瓶に対応します(※一部瓶の限定があります)。
・5000データセットをメモリー機材内部に保存しますので、PC接続時は制限のない測定が可能です。
・スターラー非稼働の無撹拌でも測定が可能で、アプリケーションによって使い分けもできます。
【商品仕様】
・型番:626281
・仕様:蛍光式DO計本体
・セット内容:データマネージャーCD-ROM、USB付きプロコム IIキット
・本体
・電源:AC100V 50/60Hz、PC接続経由、単2アルカリ電池×2個
・データメモリー:測定器内部5000データセット、PCソフトウエア内制限無し
・付属ソフトウエア対応OS:Windows®7
・DO(mg/L)
・範囲:0~50mg/L
・分解能:0.01%
・精度:0~20mg/L/±0.1mg/L又は測定値の±1%いずれか大きい方、20~50mg/L/測定値の±15%
・DO(%)
・範囲:0~500%
・分解能:0.01
・精度:0~200%/測定値の±1% または±1DO%いずれか大きい方、200~500%/測定値の±15%

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-3389-12

型番
3-3389-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

107,800円

1個

27日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

蛍光式DO-BODキット626281の型番3-3389-12のページです。
型番3-3389-12に関する仕様情報を記載しております。

3-3389-12で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)