デジタル水質計HI 727(色度)

通常単価:
10,584
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・試料のゼロ設定等がボタン1つで操作できます。
・水の着色の程度を測定します。
【商品仕様】
・型番:HI 727(色度)
・測定範囲:0.00~5.00PCU(度)
・分解能:5PCU(度)
・チェッカー HCシリーズ
・精度:±10PCU(度)±測定値の5%
・表示:液晶
・オートパワーオフ機能付き
・電源:単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
・サイズ:61.0×37.5×81.5mm
・重量:64g
・付属品:測定用ガラスセル×2本、セル用キャップ×2個、測定試薬×6回分、ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-8266-01

型番
1-8266-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,584円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

デジタル水質計HI 727(色度)の型番1-8266-01のページです。
型番1-8266-01に関する仕様情報を記載しております。

1-8266-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)