プラノレンズ顕微鏡 N-238-LED

プラノレンズ顕微鏡 N-238-LED
通常単価:
104,860
通常出荷日:
1日目

【特長】
・プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
・鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
・ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
・メカニカルステージを標準装備しています。
【商品仕様】
・双眼
・総合倍率:40×~1000×
・接眼レンズ:10×(WF10×)
・対物レンズ:4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
・焦点調節:一軸粗微動方式
・ステージ:125×115mm(メカニカルステージ)
・フィルター:ブルー(φ32mm、1.3mm厚)×1個
・照明:LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
・照明電源:AC85~265V 50/60Hz
・電源コード長:約1.65m
・サイズ:約250×175×360mm
・型番:N-238-LED

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8-5816-02

型番
8-5816-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

104,860円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

プラノレンズ顕微鏡 N-238-LEDの型番8-5816-02のページです。
型番8-5816-02に関する仕様情報を記載しております。

8-5816-02で型番確定

プラノレンズ顕微鏡 N-238-LEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)