STJ-0171 コンプレションセル

STJ-0171 コンプレションセル
通常単価:
83,300
通常出荷日:
18日目

【特長】
・赤外顕微鏡に使用できる固体試料測定用セル。
【商品仕様】
・サイズ:セル本体/幅50mm・高さ76mm、窓板/直径13mm・厚み2mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-7000-37

型番
61-7000-37
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

83,300円

1個

18日目

Loading...

  1. 1

STJ-0171 コンプレションセルの型番61-7000-37のページです。
型番61-7000-37に関する仕様情報を記載しております。

61-7000-37で型番確定

STJ-0171 コンプレションセルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)