偏光顕微鏡ML9430(三眼鏡筒型)

偏光顕微鏡ML9430(三眼鏡筒型)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・透過・反射両照明装置を装備したコストパフォーマンスに優れた偏光顕微鏡です。
・透過照明による岩石や鉱物の薄片観察はもとより、反射照明により金属、その他不透明物質の偏光観察と幅広い使用領域です。
【商品仕様】
・サイズ(mm):200×270×485
・重量(kg):7.3
・総合倍率:40×~400×
・接眼レンズ:HWF10×-F(十字レチクル入)×1個、HWF10×1個
・鏡筒:双眼・三眼とも傾斜角30度、360度回転可、脱着可、右側接眼筒視度調節機構付き、右側接眼筒接眼回転止スロット付き
・眼幅調整範囲:52~72mm
・高透過率プリズム使用
・三眼鏡筒光路切替装置付き
・対物レンズ:SMプラン、ストレンフリー、P4×、P10×、P40×(S)
・ステージ:直径150mm回転ステージ、360度目盛付き、バニヤー目盛付き

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-5751-02

型番
2-5751-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

偏光顕微鏡ML9430(三眼鏡筒型)の型番2-5751-02のページです。
型番2-5751-02に関する仕様情報を記載しております。

2-5751-02で型番確定

偏光顕微鏡ML9430(三眼鏡筒型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)