ズームレンズ №3CLOSE-UP460

通常単価:
3,602
通常出荷日:
30日目

【特長】
・ズームレンズに装着するとマクロズームレンズ(WD200~300mm)として使用可能です。
【商品仕様】
・型番:No.3CLOSE-UP460
・ズーム用コンバーター

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-5286-11

型番
1-5286-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,602円

1個

30日目

Loading...

  1. 1

ズームレンズ №3CLOSE-UP460の型番1-5286-11のページです。
型番1-5286-11に関する仕様情報を記載しております。

1-5286-11で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)