CCTVレンズ MV0813

通常単価:
13,387
通常出荷日:
1日目

【特長】
・フォーカス・アイリスにロックビスが付いています。
・∞~近接(接写リング使用)まで撮影でき、様々なデバイスに対応可能です。
【商品仕様】
・型番:MV0813
・焦点距離(mm):8(F=1.3)
・画角(V×H):45.0°×57.8°
・至近距離(m):0.2
・マウント:Cマウント
・適合カメラサイズ(MAX):1/2

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-5064-02

型番
1-5064-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,387円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

CCTVレンズ MV0813の型番1-5064-02のページです。
型番1-5064-02に関する仕様情報を記載しております。

1-5064-02で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)