プラノレンズ生物顕微鏡 SL-700LED

プラノレンズ生物顕微鏡 SL-700LED
通常単価:
168,969
通常出荷日:
1日目

【特長】
・オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
・光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。
・暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。
・位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。
【商品仕様】
・総合倍率:40~1000X
・サイズ(mm):約555×230×480
・接眼レンズ:PL10×(視野数20)
・対物レンズ:4×・10×・40×・100× (インフィニティプラノアクロマートレンズ)
・焦点調節:一軸粗微動方式
・鏡筒型式:傾斜角30°、360°回転
・ステージ:150×140mm(前後76mm・左右50mm)
・照明:LED電球
・照明電源:90~240V 50/60Hz
・電源コード長:1.8m(3Pプラグ)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-1927-21

型番
1-1927-21
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

168,969円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

プラノレンズ生物顕微鏡 SL-700LEDの型番1-1927-21のページです。
型番1-1927-21に関する仕様情報を記載しております。

1-1927-21で型番確定

プラノレンズ生物顕微鏡 SL-700LEDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)