生物顕微鏡 BA310 三眼

通常単価:
223,440
通常出荷日:
30日目

【特長】
・無限遠色補正光学系(CCIS)を採用しています。
・粗動ハンドルストッパーにより、標本交換時も素早く焦準を合わせる事ができます。
【商品仕様】
・型番:BA310 三眼
・接眼レンズ:N-WF10×/20mm(視度調節可)
・対物レンズ:EF-Nプランアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
・鏡筒:ジーデントップ式 傾斜角30°
・照明:6V 30Wハロゲンランプ 連続調光式
・照明方式:ケーラー照明方式
・コンデンサー:N.A.1.25アッベ式(油浸時)
・電源:AC100V 50/60Hz
・総合倍率:40~1000×
・サイズ:210×410×415mm
・重量:約8.2kg
・付属品:予備ランプ、コードハンガー、油浸用オイル、目当てゴム、拡散

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-1438-04

型番
1-1438-04
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

223,440円

1個

30日目

Loading...

  1. 1

生物顕微鏡 BA310 三眼の型番1-1438-04のページです。
型番1-1438-04に関する仕様情報を記載しております。

1-1438-04で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)