SaverisH4E

SaverisH4E
通常単価:
55,076
通常出荷日:
24日目

【特長】
・イーサネットプローブは既存のLAN回線で使用できます。無線プローブ接続と比較して、イーサネット接続はプローブからSaverisベースまでのより長い通信距離での接続が可能です。
・イーサネットプローブは全てディスプレイ付です。
【商品仕様】
・プローブタイプ:NTC、湿度センサ
・本体計測範囲:NTC/0.1℃、湿度センサ/0~100%rh
・プローブ計測範囲:Testo Saveris専用温湿度プローブ先端12mmタイプ/-20~+70℃、0%rh、先端4mmタイプ/0~+40℃、0~100%rh
・精度±1digit:TestoSaveris専用温湿度プローブ先端12mmタイプ/±0.3℃(-20~+70℃)、±2%rh(2~98%rh)+25℃時(温度依存)0.03%rh/K、先端4mmタイプ/±0.3℃(0~+40℃)、±2%rh(2~98%rh)+25℃時(温度依存)0.08%rh/K
・分解能:NTC/0.1℃、湿度センサ/0.1%rh/0.1℃td
・接続:Mini-DINソケット使用、温湿度プローブ×1取付可、プローブ設定用のサービスインターフェイス(ミニDIN)
・外形寸法:85×100×38mm(突起部除く)
・質量:254g
・電源(必須)6.3V DC電源ユニット、24V AC/DC電源代用可能(ネジ式端子台接続)、PoE給電
・バッファ用電源:リチウムイオン式充電池
・保護等級:IP54
・使用温度:-20~+60℃
・消費電力:PoEクラス0(通常3W以下)
・ディスプレイ(オプション):LCD、2ライン、7項目のアイコン表示

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0107-21

型番
61-0107-21
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

55,076円

1個

24日目

Loading...

  1. 1

SaverisH4Eの型番61-0107-21のページです。
型番61-0107-21に関する仕様情報を記載しております。

61-0107-21で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)