高温用センサSK-LT2-8

高温用センサSK-LT2-8
通常単価:
11,760
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・記憶計II型SK-L200TII高温用分離型センサです
・防水性:JIS C 0920 IPX5に準拠
【商品仕様】
・測定範囲:-40~200℃
・精度:±2℃(-40~-10)、±1.0℃(-9.9~14.9)、±0.5℃(15.0~35.0)、±1.0℃(35.1~200)
・温度センサ:サーミスタ
・感温部材質:SUS304
・握り手部材質:ポリアセタール樹脂
・コード材質:PCV樹脂
・本体部材質:ABS樹脂
・防水性:JISC0920IP×5に準拠(*本体部は防水ではありません)
・寸法:感温部:φ3×(l)400mm、握り手部:φ18×(l)100mm、コード:1.5m
・重量:約104g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0067-52

型番
61-0067-52
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,760円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

高温用センサSK-LT2-8の型番61-0067-52のページです。
型番61-0067-52に関する仕様情報を記載しております。

61-0067-52で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)