0560.5213 差圧計

0560.5213 差圧計
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・風速演算可能
・ソフトウェアを使用しデータ管理可能
・赤外線プリンタで印刷可能
・平均演算機能
・最小/最大値表示機能
・バックライト付
【商品仕様】
・差圧測定範囲:0~250Pa
・相対圧測定範囲外付センサ使用:-1~400bar
・絶対圧測定範囲外付センサ使用:0~2000hPa
・温度測定範囲外付センサ使用:-200~+1250℃
・本体精度:±0.5Pa
・分解能:0.1Pa
・メモリ数:25,000データ
・圧力表示単位:Pa、Torr、mmWs、psi、bar、kPa、mbar、hPa
・過負荷:50hPa
・動作温度:0~+50℃
・バッテリ:9Vブロック電池
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):219×68×50
・重量:300g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9028-70

型番
61-9028-70
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

0560.5213 差圧計の型番61-9028-70のページです。
型番61-9028-70に関する仕様情報を記載しております。

61-9028-70で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)