PVD-9500-7 ピラニー真空計

PVD-9500-7 ピラニー真空計
通常単価:
137,200
通常出荷日:
18日目

【特長】
・接点出力を3点装備し、表示部には半導体センサ(133Pa~119.7kPa)/キャパシタンスセンサも使用可能とするなど、使いやすさ、扱いやすさ、便利さを実現し、さらに低コスト化を追求した機種です。
・もちろん、デジタル表示、測定範囲0.14Pa~1kPa( 表示範囲 101.3kPa)、アナログ出力等デジタルピラニとして必要十分な機能を備え、高いコストパフォーマンスを提供します。
【商品仕様】
・測定範囲:1kpa~0.14kpa 6レンジ自動切換
・圧力単位:Pa/KPa
・制御出力・レコーダ出力・表示周期・測定法・測定子方式:6点リレー接点出力AC110V AC0.5A(抵抗負荷) レコーダ出力フルレンジDC5V/10V 切換
・電源電圧:AC110V±10% 50Hz/60Hz 20VA
・寸法:W120×D200×H90mm
・質量(kg):1.8
・測定子:PR-15型 φ15ゲージポート取付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3612-84

型番
61-3612-84
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

137,200円

1個

18日目

Loading...

  1. 1

PVD-9500-7 ピラニー真空計の型番61-3612-84のページです。
型番61-3612-84に関する仕様情報を記載しております。

61-3612-84で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)