testo521-2差圧計・風速演算機能

testo521-2差圧計・風速演算機能
通常単価:
149,940
通常出荷日:
24日目

【特長】
・毎秒25回の高速計測が可能(専用ソフトウェアとの併用をおすすめします。)
・用途に合わせて様々な計測範囲の圧力プローブが接続可能--2,000hpaまでの差圧プローブ--2,000hpaまでの絶対圧プローブ--400barまでの相対圧プローブ。
・各種温度プローブや電流計測プローブの接続も可能。
・ピトー管を併用して、風速の計測が可能(testo521のみ)。
・メモリ容量:約25,000データ。
・現場でデータのプリントアウトが可能(プリンタ)。
・専用ソフトウェアを使って、データの管理・解析や、オンライン計測が可能。
【商品仕様】
・測定範囲:0~100hPa
・過負荷:300hPa
・静圧:2,000hPa
・精度±1digit:±0.1hPa
・分解能:0.01hPa
・センサタイプ:ピエゾ抵抗式圧力センサ
・動作温度:0~+50℃
・バッテリタイプ:9Vブロック型電池(6LR61)
・バッテリの寿命:アルカリ乾電池/約30時間、マンガン乾電池/約18時間、ニッケル水素充電池/約10時間
・電源:乾電池、充電池、ACアダプタ(DC12V)
・PC接続:RS232インターフェース
・ディスプレイ:LCD
・ハウジング:ABS樹脂
・表示更新間隔:毎秒2回(標準計測時)、毎秒4回(高速計測時)
・接続:ホース/内径φ4mm、外径φ6mm
・メモリ容量:約25,000データ
・外形寸法:219×68×50mm
・質量:300g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0103-91

型番
61-0103-91
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

149,940円

1個

24日目

Loading...

  1. 1

testo521-2差圧計・風速演算機能の型番61-0103-91のページです。
型番61-0103-91に関する仕様情報を記載しております。

61-0103-91で型番確定

testo521-2差圧計・風速演算機能のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)