JKO-25WD3 酸素濃度計

JKO-25WD3 酸素濃度計
通常単価:
100,940
通常出荷日:
1日目

【特長】
・センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。
・0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
【商品仕様】
・センサー分離型
・乾電池/ACアダプタ駆動壁掛けブラケット
・ACアダプター付属

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4669-37

型番
61-4669-37
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

100,940円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

JKO-25WD3 酸素濃度計の型番61-4669-37のページです。
型番61-4669-37に関する仕様情報を記載しております。

61-4669-37で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)