7031B スタンド/ミニ・メカロック

7031B スタンド/ミニ・メカロック
通常単価:
24,488
通常出荷日:
10日目

【特長】
・強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取付けての検査等に幅広くご利用頂けます。
・縦・横の取付け穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取付けられます
【商品仕様】
・Φ6・Φ8・アリ溝付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9170-75

型番
61-9170-75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,488円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

7031B スタンド/ミニ・メカロックの型番61-9170-75のページです。
型番61-9170-75に関する仕様情報を記載しております。

61-9170-75で型番確定

7031B スタンド/ミニ・メカロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)