DINOAM4815ZTL ディノライト

DINOAM4815ZTL ディノライト
通常単価:
83,104
通常出荷日:
10日目

【特長】
・偏光レンズの採用で対象物の光の反射を抑えつつ観察できます。
・望遠機能で対象物に接触すること無く観察できます。
・新EDGEシリーズの特徴。
・レンズ性能の向上による圧倒的な高画質。
・最先端のレンズ設計により、シャープで収差が少なく周辺光量の低下が小さい、圧倒的な高画質を全ての拡大率範囲にわたり実現します。
・着脱や交換が可能な先端部アタッチメントのデザインを採用。
・アタッチメントを取り外した状態では、全ての拡大率範囲にアクセスでき、アングル自由度も高まります。
・通常用のアタッチメント以外にも、3Dイメージ用、低倍率用、デフューザー用、クローズ用などを標準で装備。
・撮影の幅を広げます。(使用可能なキャップは本体により異なります)
・ホワイトバランスコントロール機能
・130万画素の新センサー採用
【商品仕様】
・サイズ(mm):直径32×高さ105

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4701-18

型番
61-4701-18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

83,104円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

DINOAM4815ZTL ディノライトの型番61-4701-18のページです。
型番61-4701-18に関する仕様情報を記載しております。

61-4701-18で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)