スネークスコープ SS-12

スネークスコープ SS-12
通常単価:
24,500
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・目の届かない狭間やその先のスペースも容易に目視確認ができます。
・micro SDカード(別売)を使い記録が可能です。
・ケーブル部の先端にはLEDが内蔵しているので、暗所でも使用可能です。
・ケーブル部は防水仕様IP67準拠となっています(コネクター部除く)。
【商品仕様】
・仕様:スコープ本体
・ケーブル材質:銅ワイヤー(PE被覆)
・液晶画面:2.31インチ・640×480ピクセル
・カメラ解像度:640×480ピクセル
・焦点距離:30~60mm
・電源:単3乾電池×4個(テスト用付属)
・付属品:カメラケーブル(SS-V8)、専用アタッチメント(ダブルフック・シングルフック・ミラー・マグネット)、キャリングケース、ラバーリング×2個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-115-23

型番
2-115-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,500円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

スネークスコープ SS-12の型番2-115-23のページです。
型番2-115-23に関する仕様情報を記載しております。

2-115-23で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)