MHN2-25MX(IP65) ヘッド

MHN2-25MX(IP65) ヘッド
通常単価:
18,894
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
・約2.4年の長い電池寿命
・デジタル表示・出力付
・MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・先端形状:平面(測定面超硬合金チップ付)
【商品仕様】
・測定範囲:0~25mm
・最小表示:0.001mm
・ステム形状:ナット付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9170-98

型番
61-9170-98
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,894円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

MHN2-25MX(IP65) ヘッドの型番61-9170-98のページです。
型番61-9170-98に関する仕様情報を記載しております。

61-9170-98で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)