OMP-25MX マイクロメータ

OMP-25MX マイクロメータ
通常単価:
45,080
通常出荷日:
10日目

【特長】
・デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
・約2.4年の長い電池寿命
・標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付
【商品仕様】
・測定範囲:0~25mm
・最小表示:0.001mm
・先端角(°)15

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9170-91

型番
61-9170-91
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

45,080円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

OMP-25MX マイクロメータの型番61-9170-91のページです。
型番61-9170-91に関する仕様情報を記載しております。

61-9170-91で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)