TMC-25MXデジマチックネジマイクロ

TMC-25MXデジマチックネジマイクロ
通常単価:
45,766
通常出荷日:
10日目

【特長】
・デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
・約2.4年の長い電池寿命
・1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用
・ねじの有効径を直読(算出不可)可能
・TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ定圧装置付
・メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°)
・替測定子はオプション
【商品仕様】
・測定範囲:0~25mm
・最小表示量:0.001mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9170-85

型番
61-9170-85
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

45,766円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

TMC-25MXデジマチックネジマイクロの型番61-9170-85のページです。
型番61-9170-85に関する仕様情報を記載しております。

61-9170-85で型番確定

TMC-25MXデジマチックネジマイクロのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)