ACM-25MXデジマチックユニマイクロ

ACM-25MXデジマチックユニマイクロ
通常単価:
32,169
通常出荷日:
10日目

【特長】
・デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
・約2.4年の長い電池寿命
・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能
・保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様定圧装置付
【商品仕様】
・最小表示量:0.001

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9170-82

型番
61-9170-82
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,169円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

ACM-25MXデジマチックユニマイクロの型番61-9170-82のページです。
型番61-9170-82に関する仕様情報を記載しております。

61-9170-82で型番確定

ACM-25MXデジマチックユニマイクロのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)