AD-5764A-300 デジタルノギス

AD-5764A-300 デジタルノギス
通常単価:
11,760
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・大型液晶表示デジタルノギス。
・デジタルだから測って、すぐ読み取れ、使いやすい。
・高速応答性〈最大応答速度 3m/s〉。
・ムラのない滑らかな、しゅう動性。
・データーホールド機能。
・オートパワーオフ機能。
・サムローラー付、転がして微量な調整が可能。
【商品仕様】
・測定範囲:0~300mm
・最小表示:0.01mm
・繰り返し精度:±0.01mm
・器差:±0.03mm(0~200mm)、±0.04mm(200mm以上)
・電源:CR2032形リチウム電池1個
・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)、プラスチックケース、性能検査書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4673-35

型番
61-4673-35
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,760円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

AD-5764A-300 デジタルノギスの型番61-4673-35のページです。
型番61-4673-35に関する仕様情報を記載しております。

61-4673-35で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)