ウォーターミルズ® 穴付カウンターシンク WMHTC 90°アルミ・非鉄・プラスチック用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WMHTC15S8L55

型番
WMHTC15S8L55
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
工具径 (D)
(mm)
シャンク径 (φ)
(mm)
全長
(mm)
面取り径
(mm)
シャンク径公差

2,550円

1個

3日目

15.0(+0.3)855(±1)6-14h9

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 穴面取り 先端角度(θ) 90° 被削材 アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
片刃・両刃 片刃 工具材種 コバルトハイス コーティング有無
コーティング種類 ノンコート

ウォーターミルズ® 穴付カウンターシンク WMHTC 90°アルミ・非鉄・プラスチック用の型番WMHTC15S8L55のページです。
型番WMHTC15S8L55に関する仕様情報を記載しております。

WMHTC15S8L55で型番確定

ウォーターミルズ® 穴付カウンターシンク WMHTC 90°アルミ・非鉄・プラスチック用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WMHTC10S6L45-49
WMHTC20S10L65
WMHTC25S12L78
WMHTC30S12L87
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
工具径 (D)
(mm)
シャンク径 (φ)
(mm)
全長
(mm)
面取り径
(mm)
シャンク径公差

1,870円

1個

3日目

10.0(+0.3)645(±1)4-9h9

3,380円

1個

3日目

20.0(+0.3)1065(±1)8-18h9

4,340円

1個

3日目

25.0(+0.3)1278(±1)10-23h9

6,430円

1個

3日目

30.0(+0.3)1287(±1)12-28h9

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)