ウォーターミルズ® 超硬ソリッドエンドミル WSR540 ラジアスエンドミル5枚刃 不等リード角・不等ピッチ STR AlTiNコーティング

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
WSR540A061357
WSR540A081963
WSR540A102272
WSR540A122683
WSR540A142683
WSR540A163292
WSR540A183292
WSR540A2038104
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
刃径公差
(mm)
シャンク公差
(mm)

5,200円

1個

3日目

60.5135760~-0.03h6(DIN 6535-HA)

7,220円

1個

3日目

80.5196380~-0.03h6(DIN 6535-HA)

8,620円

1個

3日目

100.52272100~-0.03h6(DIN 6535-HA)

11,380円

1個

3日目

120.72683120~-0.04h6(DIN 6535-HA)

19,350円

1個

3日目

140.72683140~-0.04h6(DIN 6535-HA)

23,700円

1個

3日目

1613292160~-0.04h6(DIN 6535-HA)

35,730円

1個

3日目

1813292180~-0.04h6(DIN 6535-HA)

42,760円

1個

3日目

20138104200~-0.04h6(DIN 6535-HA)

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 ステンレス鋼 / チタン 刃数(枚) 5 種類 ラジアス
加工用途 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コーティング AlTiN ネジレ角(θ) その他
R精度(μm) ±50 ネジレ角詳細(°) 35~39

ウォーターミルズ® 超硬ソリッドエンドミル WSR540 ラジアスエンドミル5枚刃 不等リード角・不等ピッチ STR AlTiNコーティングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)