ウォーターミルズ® 超硬ソリッドエンドミル WSR440 ラジアスエンドミル4枚刃 不等リード角・不等ピッチ STR AlTiNコーティング

ウォーターミルズ® 超硬ソリッドエンドミル WSR440 ラジアスエンドミル4枚刃 不等リード角・不等ピッチ STR AlTiNコーティング
通常単価:
4,760円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・不等分割エンドミルです。

型番

19 の型番候補があります候補を表示

型番
WSR440A030857
WSR440A041157
WSR440A051357
WSR440A061357
WSR440A081258
WSR440A081963
WSR440A101466
WSR440A102272
WSR440A121673
WSR440A122683
WSR440A141875
WSR440A142683
WSR440A162282
WSR440A163292
WSR440A182484
WSR440A183292
WSR440A2038104
WSR440A2045104
WSR440A2555122
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
刃径公差
(mm)
シャンク公差
(mm)

4,760円

1個

3日目

30.385760~-0.03h6(DIN 6535-HA)

4,760円

1個

3日目

40.3115760~-0.03h6(DIN 6535-HA)

4,760円

1個

3日目

50.3135760~-0.03h6(DIN 6535-HA)

4,760円

1個

3日目

60.5135760~-0.03h6(DIN 6535-HA)

5,900円

1個

3日目

80.5125880~-0.03h6(DIN 6535-HA)

6,520円

1個

3日目

80.5196380~-0.03h6(DIN 6535-HA)

7,070円

1個

3日目

100.51466100~-0.03h6(DIN 6535-HA)

7,830円

1個

3日目

100.52272100~-0.03h6(DIN 6535-HA)

9,350円

1個

3日目

120.71673120~-0.04h6(DIN 6535-HA)

10,440円

1個

3日目

120.72683120~-0.04h6(DIN 6535-HA)

15,730円

1個

3日目

140.71875140~-0.04h6(DIN 6535-HA)

17,470円

1個

3日目

140.72683140~-0.04h6(DIN 6535-HA)

19,280円

1個

3日目

1612282160~-0.04h6(DIN 6535-HA)

21,450円

1個

3日目

1613292160~-0.04h6(DIN 6535-HA)

30,440円

1個

3日目

1812484180~-0.04h6(DIN 6535-HA)

33,850円

1個

3日目

1813292180~-0.04h6(DIN 6535-HA)

35,000円

1個

3日目

20138104200~-0.04h6(DIN 6535-HA)

38,770円

1個

3日目

20145104200~-0.04h6(DIN 6535-HA)

58,700円

1個

3日目

25155122250~-0.04h6(DIN 6535-HA)

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 ステンレス鋼 / チタン 刃数(枚) 4 種類 ラジアス
加工用途 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コーティング AlTiN ネジレ角(θ) その他
R精度(μm) ±50 ネジレ角詳細(°) 35~39

ウォーターミルズ® 超硬ソリッドエンドミル WSR440 ラジアスエンドミル4枚刃 不等リード角・不等ピッチ STR AlTiNコーティングのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ф10エンドミルを使用。ラフィングエンドミルの代替えとして使用中。
    R0.5で刃こぼれし難く、マルテンサイト系焼きなまし材の断続加工ですが、ラフィングより条件も上げられ良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)