MBーB用上金具

MBーB用上金具
通常単価:
2,531
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・MB-B用上金具です。
【用途】
・MB-B補修用部品

(i)ご注意

  • 取り付け穴は2つあり、サイズはそれぞれ4.5φ、6.6φとなっております。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2950000207

型番
2950000207
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途1 質量
(kg)

2,531円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

MBーB用上金具0.061

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ マグネットスタンド用パーツ トラスココード 808-6044

MBーB用上金具の型番2950000207のページです。
型番2950000207に関する仕様情報を記載しております。

2950000207で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)